Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE XB005

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6GK5005-0BA00-1AB2

Codice componente
6GK5005-0BA00-1AB2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

141.61 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max.)(°C) +60 Consumo di corrente(mA) 70 IP nominale IP20
Velocità di trasferimento LAN 10 MBit/s|100 MBit/s Temperatura ambiente min.(°C) -10 N. di porte Ethernet 5
Tensione di esercizio(V DC) 24 Tipi di porta RJ45 10/100 Mbit/s Misura prodotto (altezza)(mm) 100
Misura prodotto (profondità)(mm) 87 Misura prodotto (larghezza)(mm) 45 Tipo prodotto Interruttore ethernet industriale
Velocità di trasferimento(Mbps) 100 Tipo (produttore) SCALANCE XB005 Peso(g) 165
Principio di funzionamento Interruttore non gestito Colore Grigio

Si trova sulla pagina di Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE XB005, il codice articolo è il seguente: 6GK5005-0BA00-1AB2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6GK5005-0BA00-1AB2.

Supporto tecnico