Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6GK59922SA008AA0
Temperatura ambiente (max.)(°C) | +70 | Interfacce (PC/multimediali) | RJ45 | IP nominale | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente min.(°C) | -40 | N. di porte 10/100/1000 Mbps(x) | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 22 |
Misura prodotto (profondità)(mm) | 100 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 60 | Tipo prodotto | Modulo multimediale |
Tipo (produttore) | 6 GK 5992-2 SA 00-8 AA0 | Peso(g) | 125 |
Si trova sulla pagina di Modulo multimediale SCALANCE MM992-2CU, il codice articolo è il seguente: 6GK59922SA008AA0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6GK59922SA008AA0.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali