Modulo multimediale SCALANCE MM991-2FM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6GK59912AB018AA0

Codice componente
6GK59912AB018AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

573.33 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max.)(°C) +70 IP nominale IP20 Temperatura ambiente min.(°C) -40
N. di porte 10/100 Mbps(x) 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 22 Misura prodotto (profondità)(mm) 100
Misura prodotto (larghezza)(mm) 60 Tipo prodotto Modulo multimediale Tipo (produttore) 6 GK 5991-2 da 01-8 AA0
Peso(g) 139

Si trova sulla pagina di Modulo multimediale SCALANCE MM991-2FM, il codice articolo è il seguente: 6GK59912AB018AA0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6GK59912AB018AA0.

Supporto tecnico