Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE XC224 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6GK52240BA002AC2

Codice componente
6GK52240BA002AC2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2,257.71 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max.)(°C) +70 Consumo di corrente(A) 0.75 Interfacce (PC/multimediali) RJ45
IP nominale IP20 Temperatura ambiente min.(°C) -40 N. di porte 10/100 Mbps(x) 24
Tensione di esercizio(V) 31.2 Misura prodotto (altezza)(mm) 147 Misura prodotto (profondità)(mm) 125
Misura prodotto (larghezza)(mm) 120 Tipo prodotto Interruttore ethernet industriale Velocità di trasferimento(Mbps) 10 / 100
Tipo (produttore) 6 GK 5224-0 BA00-2AC2 Peso(g) 880.0 Principio di funzionamento Interruttore gestito

Si trova sulla pagina di Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE XC224, il codice articolo è il seguente: 6GK52240BA002AC2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6GK52240BA002AC2.

Supporto tecnico