Espansione del display PLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AIG05MQ02D

Codice componente
AIG05MQ02D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

501.75 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificazione EN 50 178. IEC/EN 60947. UL. CSA Attacco 0,2 - 0,25 mm². flessibile/0,2 - 4,0 mm². rigido Tipo raccordo (dettagli) Su guida a cappelliera a DIN 50 022. 35 mm o fissaggio a vite con piedini attrezzatura ZB4-101-GF1
Interfacce Interfaccia USB|Slot per scheda SD|RS-232C|RS-422|RS-485 Soppressione delle interferenze EN 55 011/55 022 classe B N. componente produttore AIG05MQ02D
Tensione di esercizio(V DC) 24 Misura prodotto (altezza)(mm) 92.2 Misura prodotto (larghezza)(mm) 110
Tipo prodotto Espansione del display PLC Tipo (produttore) AIG 05 MQ 02 D Misura prodotto (lunghezza)(mm) 33.8

Si trova sulla pagina di Espansione del display PLC, il codice articolo è il seguente: AIG05MQ02D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AIG05MQ02D.

Supporto tecnico