Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AFPXBATTJ
Certificazione | EN 50 178. IEC/EN 60947. UL. CSA | Attacco | 0,2 - 0,25 mm². flessibile/0,2 - 4,0 mm². rigido | Tipo raccordo (dettagli) | Su guida a cappelliera a DIN 50 022. 35 mm o fissaggio a vite con piedini attrezzatura ZB4-101-GF1 |
---|---|---|---|---|---|
Soppressione delle interferenze | EN 55 011/55 022 classe B | N. componente produttore | AFPXBATTJ | Tipo prodotto | Pacco batterie PLC |
Tipo (produttore) | AFPXBATTJ |
Si trova sulla pagina di Pacco batterie PLC, il codice articolo è il seguente: AFPXBATTJ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AFPXBATTJ.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali