Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PVUC 24/24-20
Codice componente
|
---|
PVUC 24/24-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimension length (mm) | Dimension width (mm) | Dimension thickness (mm) | Tempo di collegamento (max.) (min.) | Tempo di collegamento sotto carico massimo (S) | Tempo di collegamento (max.) (S) | Tensione di ingresso (max.) (V DC) | Interfacce | Corrente max. (A) | Tensione di ingresso min. (V DC) | Corrente di uscita (dettagli) (A) | Tensione di uscita (max.) (V DC) | Tensione di uscita (min.) (V DC) | Capacità della batteria ricaricabile (dettagli) (Ah) | Tipo (produttore) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
388.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 179 | - | 127 | - | 16.5 | 16/5 | 30 | nessuna | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | - | PVUC 24/24-20 | 1000 |
Loading...
Collegamenti | Terminali maschio | Gamma tensione di ingresso(V DC) | 24 | Tensione di uscita(V DC) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Accumulo di energia |
Si trova sulla pagina di Accumulo di energia, il codice articolo è il seguente: PVUC 24/24-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PVUC 24/24-20.
Configura
Proprietà di base
Dimension width(mm)
Tempo di collegamento (max.)(min.)
Capacità della batteria ricaricabile (dettagli)(Ah)
Dimension length(mm)
Dimension thickness(mm)
Tempo di collegamento sotto carico massimo(S)
Tempo di collegamento (max.)(S)
Tensione di ingresso (max.)(V DC)
Interfacce
Corrente max.(A)
Tensione di ingresso min.(V DC)
Corrente di uscita (dettagli)(A)
Tensione di uscita (max.)(V DC)
Tensione di uscita (min.)(V DC)
Tipo (produttore)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PVA 24/12AH |
PVA 24/3,2AH |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimension length (mm) | Dimension width (mm) | Dimension thickness (mm) | Tempo di collegamento (max.) (min.) | Tempo di collegamento sotto carico massimo (S) | Tempo di collegamento (max.) (S) | Tensione di ingresso (max.) (V DC) | Interfacce | Corrente max. (A) | Tensione di ingresso min. (V DC) | Corrente di uscita (dettagli) (A) | Tensione di uscita (max.) (V DC) | Tensione di uscita (min.) (V DC) | Capacità della batteria ricaricabile (dettagli) (Ah) | Tipo (produttore) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344.33 € | 1 | Disponibile | 89 giorni | - | 121 | 236 | 46 | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 | - | 12 | PVA 24/12Ah | 10600.0 | |
267.81 € | 1 | Disponibile | 49 giorni | 176 | 76 | 165 | 6 | 360 | - | 24 | - | 10 | - | 10 | 24 | - | 3.2 | PVA 24/3,2Ah | 4200.0 |