Router 5G

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6GK58742AA002AA2

Codice componente
6GK58742AA002AA2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

940.00 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 35 Dimensione profondità(mm) 127 IP nominale IP20
Tipo di montaggio Guida DIN|parete Frequenza GSM(MHz) 850|900|1800|1900 Interfacce (componenti) Striscia morsetti
N. componente produttore 6GK58742AA002AA2 Consumo di corrente max.(mA) 330 Temperatura max.(°C) +60
Temperatura min.(°C) -20 N. di ingressi digitali 1|1 Tensione di esercizio(V) 24
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 147 Tipo prodotto Router 5G Tipo (produttore) 6 GK 5874-2 AA00-2AA2

Si trova sulla pagina di Router 5G, il codice articolo è il seguente: 6GK58742AA002AA2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6GK58742AA002AA2.

Supporto tecnico