Modem LTE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6GK58764AA002BA2

Codice componente
6GK58764AA002BA2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,493.33 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 35 Dimensione profondità(mm) 127 IP nominale IP20
Tipo di montaggio Guida DIN|parete Frequenza GSM(MHz) 900|1800 Interfacce (componenti) Striscia morsetti
N. componente produttore 6GK58764AA002BA2 Consumo di corrente max.(mA) 330 Temperatura max.(°C) +70
Temperatura min.(°C) -20 N. di ingressi digitali 1|1 Tensione di esercizio(V) 24
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 147 Tipo prodotto Modem LTE Tipo (produttore) 6 GK 5876-4 AA00-2BA2

Si trova sulla pagina di Modem LTE, il codice articolo è il seguente: 6GK58764AA002BA2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6GK58764AA002BA2.

Supporto tecnico