Cavo di rete【1-50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
70I097
70M048
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Confezionato Vendita al metro Tipo (produttore)

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni 70I097No70I097

106.75 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 70M048No70M048

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG max. 23 Caratteristiche cavo Privo di alogeni|Rigido|Simplex|Scudo doppio Colore Arancione
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) 4 x 2 x 0,25 mm² Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²) 0.25 Privo di alogeno
Frequenza max.(MHz) 600 Gamma di temperatura massima (installazione fissa)(°C) +60 Gamma di temperatura massima (installazione mobile)(°C) +60
Gamma di temperatura minima (installazione fissa)(°C) -20 Gamma di temperatura minima (installazione mobile)(°C) -20 Specifiche di rete CAT 7
N. di cavi (parte 1)(x) 8 Diametro esterno(mm) 7.40 Tipo prodotto Cavo di rete
Conformità a RoHS Schermatura (cavo di rete) S/FTP Cablaggio coppia intrecciata (parte 1) Sì (1)

Supporto tecnico