Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DSO-6102WIFI
Larghezza di banda(MHz) | 100 | Impedenza di ingresso(MΩ) | 1 | N. di ingressi analogici | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (altezza)(mm) | 178 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 90 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 340 |
Risoluzione (apparecchiatura di misurazione)(Bit) | 8 | Misura schermo(cm) | 20,32 cm (8”) | Gamma temporale base | 2ns/div–100s/div |
Deflessione verticale | 1mV/div–10V/div | Servizio di taratura | 5 valori misurati per gamma fino a 500 MHz. Calibrazione senza sonde di accompagnamento | Categoria di lettura | CAT II |
Con taratura a | Standard ISO | Display (tipo, dimensioni, risoluzione) | Multi-touch 800 x 600 pixel | Accoppiamento ingresso | DC / AC / GND |
Caratteristiche oscilloscopio | Generatore di funzioni|Funzioni multimetro|Memorizzazione digitale (DSO) | Interfacce (componenti) | Dispositivo USB|Host USB|LAN|Presa martinetto PG | Tipo prodotto | Digitale |
Peso(g) | 2674 | Profondità di memoria del canale(KP) | 40000 | Frequenza di campionamento canali(GS/s) | 1 |
Tipo/risoluzione display(p) | LCD / 800 x 600 | Gamma tensione di ingresso | 1 MΩ <= 300 Vrms. 50 Ω <= 5 Vrms | Alimentazione (dettagli) | 100–240 V/AC 50/60 Hz. CATII |
Tipo (produttore) | DSO-6102WIFI |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali