Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SPAL-002T-P0.5
Number of Positions | 1 | Connector Type | Perno | AWG max. | 24 |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min.) | 28 | Attacco (componenti) | A crimpare | Attacco | A crimpare |
Connettori | filo-scheda | Distanza tra contatti(mm) | 2 | Sezione trasversale(mm²) | 0.08 - 0.33 |
Sezione trasversale (max.)(mm²) | 0.21 | Merci industriali | N | N. componente produttore | SPAL-002T-P0.5 |
Materiale (dettagli) | PA 66 UL94V-0 | Sezione trasversale min.(mm²) | 0.08 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 3 |
Tensione nominale (dettagli)(V AC) | 250 | N. di file | 1 | Tipo prodotto | Contatto a crimpare |
Conformità a RoHS | Sì | Tipo (produttore) | SPAL-002T-P0.5 |
Si trova sulla pagina di Alloggiamento connettore femmina a crimpare, il codice articolo è il seguente: SPAL-002T-P0.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPAL-002T-P0.5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali