Contatto a crimpare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SLEB-001T-P0.2

Codice componente
SLEB-001T-P0.2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.03 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of Positions 1 Connector Type Perno AWG max. 22
AWG (min.) 26 Colore Stagno Attacco (componenti) A crimpare
Superficie contatto del connettore Con stagnatura Connettori filo-scheda Materiale contatto Lega di rame
Sezione trasversale (max.)(mm²) 0.33 Merci industriali N N. componente produttore SLEB-001T-P0.2
Temperatura max.(°C) +105 Sezione trasversale min.(mm²) 0.13 Temperatura min.(°C) -55
Corrente nominale(A) 3 Tensione nominale(V AC) 300|300 N. di file 1
Pin per fila 1 Tipo prodotto Contatto a crimpare Conformità a RoHS
Serie (connettori) LEB Tipo (produttore) SLEB-001T-P0.2

Si trova sulla pagina di Contatto a crimpare, il codice articolo è il seguente: SLEB-001T-P0.2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SLEB-001T-P0.2.

Supporto tecnico