Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
55030 |
55031 |
55034 |
55035 |
55050 |
55051 |
55060 |
55061 |
55062 |
55063 |
55070 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Canali audio | Tipo di connettore/uscita B | Tipo di connettore/ingresso A | N. componente produttore | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.71 € | 1 | 3 giorni | Mono | Spina jack da 6,35 mm | Spina XLR | 55030 | 55030 | ||
5.23 € | 1 | 3 giorni | Mono | Presa jack da 6,3 mm | Spina XLR | 55031 | 55031 | ||
5.37 € | 1 | 3 giorni | Stereo | Spina jack da 6,35 mm | Spina XLR | 55034 | 55034 | ||
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Stereo | Spina jack da 6,35 mm | Presa XLR | 55035 | 55035 | |
5.03 € | 1 | 3 giorni | Stereo | Presa jack da 6,3 mm | Spina XLR | 55050 | 55050 | ||
3.93 € | 1 | 3 giorni | Mono | Presa RCA (audio) | Spina XLR | 55051 | 55051 | ||
4.24 € | 1 | 3 giorni | Mono | Spina RCA (audio) | Spina XLR | 55060 | 55060 | ||
4.24 € | 1 | 3 giorni | Mono | Spina RCA (audio) | Presa XLR | 55061 | 55061 | ||
3.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Mono | Presa RCA (audio) | Presa XLR | 55062 | 55062 | |
3.93 € | 1 | 3 giorni | Stereo | Spina XLR | Spina XLR | 55063 | 55063 | ||
5.37 € | 1 | 3 giorni | Mono | Presa XLR | Presa XLR | 55070 | 55070 |
Loading...
Colore | Argento | Tipo di connettore | Adattatore, dritto | Numero di pin | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Adattatore XLR | Conformità a RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Canali audio
Tipo di connettore/uscita B
Tipo di connettore/ingresso A
N. componente produttore
Tipo (produttore)
Attributi opzionali