Cavo per sensore/attuatore (934851310)

Cavo per sensore/attuatore 934851310
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 934851310

Marca: LUMBERG AUTOMATION

Prezzo: 37.51

Tempi di consegna: 40 giorni


Dati Tecnici:

Temperatura massima: +125 °C

Temperatura minima: -40 °C

N. di pin (RJ): 3+PE

Colore: Nero

Lato collegamento A (sensori/attuatori): Presa M12, dritta


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

934851310

Codice componente
934851310
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura massima
(°C)
Temperatura minima
(°C)
N. di pin (RJ) Colore Lato collegamento A (sensori/attuatori) Lato collegamento B (sensori/attuatori) Tipo connettore Colore cavo Lunghezza cavo
(m)
Codifica IP nominale Materiale guaina N. componente produttore Tensione nominale
(V AC)
Caratteristiche cavo per sensore/attuatore Tipo (produttore)

37.51 €

1 Disponibile 40 giorni +125-403+PENeroPresa M12, drittaSpina M12, drittaSpina, dritta|Presa. drittaNero5TIP65/IP67/IP69KPUR93485131050|60-RST 4T-723/5 M SW

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Current(A) 16 Lato collegamento tipo di filettatura M12 Connettore standard Connettore per sensore
Sezione trasversale (cablaggio sensore/attuatore)(mm²) 1.50 Tipo prodotto Cavo per sensore/attuatore

Si trova sulla pagina di Cavo per sensore/attuatore, il codice articolo è il seguente: 934851310.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 934851310.

Tipologia prodotto

Codice componente
934851309
934851311
934853013
934853014
934853015
934853018
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Temperatura massima
(°C)
Temperatura minima
(°C)
N. di pin (RJ) Colore Lato collegamento A (sensori/attuatori) Lato collegamento B (sensori/attuatori) Tipo connettore Colore cavo Lunghezza cavo
(m)
Codifica IP nominale Materiale guaina N. componente produttore Tensione nominale
(V AC)
Caratteristiche cavo per sensore/attuatore Tipo (produttore)

30.00 €

1 Disponibile 40 giorni +125-403+PENeroPresa M12, drittaSpina M12, drittaSpina, dritta|Presa. drittaNero2TIP65/IP67/IP69KPUR93485130950|60-RST 4T-723/2 M SW

54.20 €

1 Disponibile 40 giorni +125-403+PENeroPresa M12, drittaSpina M12, drittaSpina, dritta|Presa. drittaNero10TIP65/IP67/IP69KPUR93485131150|60-RST 4T-723/10 M SW

52.03 €

1 Disponibile 40 giorni +125-403+PENeroPresa M12, drittaSpina M12, drittaSpina, dritta|Presa. drittaNero0.30TIP65/IP67/IP69KPUR93485301350|60-RST 4T-RKT 4T-723/0.3 M

53.11 €

1 Disponibile 40 giorni +125-403+PENeroPresa M12, drittaSpina M12, drittaSpina, dritta|Presa. drittaNero0.60TIP65/IP67/IP69KPUR93485301450|60-RST 4T-RKT 4T-723/0.6 M

56.36 €

1 Disponibile 40 giorni +125-403+PENeroPresa M12, drittaSpina M12, drittaSpina, dritta|Presa. drittaNero1TIP65/IP67/IP69KPUR93485301550|60-RST 4T-RKT 4T-723/1 M

91.49 €

1 Disponibile 40 giorni +125-403+PENeroPresa M12, drittaSpina M12, drittaSpina, dritta|Presa. drittaNero10TIP65/IP67/IP69KPUR93485301850|60-RST 4T-RKT 4T-723/10 M

Supporto tecnico