Serracavo Numero totale di perni: 50 econ connect 1 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZPV50

Codice componente
ZPV50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.11 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale alloggiamento PBT Colore Nero N. componente produttore ZPV50
Temperatura max.(°C) +105 Temperatura min.(°C) -40 Corrente nominale(A) 1
Tensione nominale(V AC) 500 N. di file 2 Tipo di confezione (componenti) Volume
Pin per fila 25 Misura prodotto (altezza)(mm) 13.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 68.2
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 6 Tipo prodotto Serracavo Conformità a RoHS
Numero totale di pin 50 Tipo (produttore) ZPV 50

Si trova sulla pagina di Serracavo Numero totale di perni: 50 econ connect 1 pz., il codice articolo è il seguente: ZPV50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZPV50.

Supporto tecnico