Connettore a bordo scheda (femmina)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DS1118-32F0V23
DS1118-64F0R23
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Positions Connector Type Orientamento connettore N. componente produttore Pin per fila Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore) Numero di pin

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni -Connettore edge. drittoPerpendicolare (al PCB)DS1118-32F0V231654.9DS1118-32F0V2332

1.44 €

1 3 giorni 64-Parallela (al PCB)DS1118-64F0R233294.9DS1118-64F0R2364

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale alloggiamento Termoplastica UL94V-O Colore Grigio Attacco (componenti) Stampa
Materiale contatto Lega di rame Distanza tra contatti(mm) 2.54 Superficie di contatto Parzialmente placcato oro
Temperatura max.(°C) +105 Temperatura min.(°C) -40 N. di file 2
Misura prodotto (altezza)(mm) 6.8 Misura prodotto (larghezza)(mm) 8 Tipo prodotto Connettore a bordo scheda (femmina)
Conformità a RoHS Configurazione (a+b) Standard DIN (connettore) B
Lunghezza pin(mm) 4.5 Marchi di certificazione/standard DIN 41612

Supporto tecnico