Cavo per altoparlanti【10-20 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23316A
23319A
23321A
23322A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Disposizione conduttore
(mm)
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)
(mm²)
N. componente produttore Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

14.81 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 24 x 0.202 x 0,75 mm²0.7523316A2.44.723316A

20.23 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 30 x 0.252 x 1,50 mm²1.5023319A2.9623319A

17.99 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 50 x 0.252 x 2,50 mm²2.5023321A3.87.5523321A

26.77 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 50 x 0.252 x 2,50 mm²2.5023322A3.87.5523322A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche cavo CCAW|Cavo doppio Colore Trasparente Privo di alogeno No
Materiale di isolamento PVC N. di cavi (parte 1)(x) 2 Confezionato
Tipo prodotto Cavo per altoparlanti Conformità a RoHS Con schermatura No
Vendita al metro No

Supporto tecnico