Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
70I119 |
70I120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. componente produttore | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 70I119 | 70I119 | |
40.72 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 70I120 | 70I120 |
Loading...
AWG max. | 24 | Caratteristiche cavo | Nucleo OFC | Colore | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Disposizione conduttore(mm) | 28 x 0.10 | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) | 2 x 0,12 mm² | Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²) | 0.12 |
Privo di alogeno | No | Materiale di isolamento | PVC | N. di cavi (parte 1)(x) | 2 |
Diametro esterno(mm) | 2.7 | Confezionato | Sì | Tipo prodotto | Cavo del microfono |
Conformità a RoHS | Sì | Con schermatura | No | Vendita al metro | No |
Configura
Proprietà di base
N. componente produttore
Tipo (produttore)
Attributi opzionali