Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5SU14541KK16
Codice componente
|
---|
5SU14541KK16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente differenziale nominale (A) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Numero di pin | Tensione di esercizio (V) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Tipo prodotto | Caratteristiche di disinnesto | Conformità a RoHS | Capacità di spegnimento | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209.96 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 0.1 | 16 | 230 | - | 2 | - | 70 | 36 | Interruttore | C | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 90 |
---|
Si trova sulla pagina di RCBO, il codice articolo è il seguente: 5SU14541KK16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5SU14541KK16.
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale (dettagli)(V)
Tensione di esercizio(V)
Tipo
Corrente differenziale nominale(A)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Numero di pin
Misura prodotto (profondità)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Tipo prodotto
Caratteristiche di disinnesto
Conformità a RoHS
Capacità di spegnimento
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
5SU13246KX13 |
5SU13246KX16 |
5SU13246KX20 |
5SU16246KK82 |
5SU16246WK82 |
5SU16247KK82 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corrente differenziale nominale (A) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Numero di pin | Tensione di esercizio (V) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Tipo prodotto | Caratteristiche di disinnesto | Conformità a RoHS | Capacità di spegnimento | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.89 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 0.03 | 13 | 110 | 110 | 2 | 110 | 70 | 54 | Interruttore | B | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | |
164.37 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 0.03 | 16 | 110 | 110 | 2 | 110 | 70 | 54 | Interruttore | B | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | |
158.89 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 0.03 | 20 | 110 | 110 | 2 | 110 | 70 | 54 | Interruttore | B | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | |
1,007.11 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 0.3 | 125 | 230 | - | 2 | - | 70 | - | Interruttore | B | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | |
1,715.04 € | 1 | Disponibile | 47 giorni | 0.3 | 125 | 230 | - | 2 | - | 70 | 198 | Interruttore | B | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento: selettivo | |
1,013.68 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 0.3 | 125 | 230 | - | 2 | - | 70 | - | Interruttore | C | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo |