Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5SU13544KK20
Codice componente
|
---|
5SU13544KK20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente differenziale nominale (A) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Numero di pin | Tensione di esercizio (V) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Tipo prodotto | Caratteristiche di disinnesto | Conformità a RoHS | Capacità di spegnimento | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208.20 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 0.03 | 20 | 230 | - | 2 | - | 70 | 36 | Interruttore | C | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento ritardato di breve durata: K |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 90 |
---|
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale (dettagli)(V)
Tensione di esercizio(V)
Tipo
Corrente differenziale nominale(A)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Numero di pin
Misura prodotto (profondità)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Tipo prodotto
Caratteristiche di disinnesto
Conformità a RoHS
Capacità di spegnimento
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali