Unità RC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

5SM23276

Codice componente
5SM23276
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

252.04 €

1 Disponibile 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente differenziale nominale(A) 0.03 Corrente nominale(A) 100 Tensione nominale(V) 230
Numero di pin 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 90 Misura prodotto (profondità)(mm) 70
Misura prodotto (larghezza)(mm) 71 Tipo prodotto RCCB

Si trova sulla pagina di Unità RC, il codice articolo è il seguente: 5SM23276.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5SM23276.

Supporto tecnico