Luce LED

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
28 1300 000 04
28 1301 000 04
28 1302 000 04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Flusso luminoso (phi)
(lm)
N. componente produttore N. di LED Corrente di esercizio
(mA)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

267.81 €

1 Disponibile 49 giorni 72-6023825028 1300 000 04

311.55 €

1 Disponibile 49 giorni 70-9639035828 1301 000 04

326.84 €

1 Disponibile 49 giorni 6828 1302 000 0411446041228 1302 000 04

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Bianco neutro Tipo di temperatura del colore(K) 4000 Attacco (componenti) Presa M12
Classificazione di efficienza energetica Non si applica Valutazione IP IP67|IP68|IP69K Temperatura max.(°C) +60
Temperatura min.(°C) -25 Tensione di esercizio(V DC) 24 Tipo prodotto Luce LED
Angolo di radiazione(°) 120

Supporto tecnico