Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
550318 |
550417 |
550516 |
550615 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Capacità di commutazione (max) (W) | Capacità di commutazione (lampadine a risparmio energetico) (W) | Capacità di commutazione (lampadine alogene) (W) | Caratteristiche Interruttore crepuscolare | Impostazioni crepuscolo (lx) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 1000 | - | - | - | 2 - 10 | |
40.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Bianco | - | 500 | 1000 | - | 2 - 10 | |
53.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | - | 500 | 1000 | + timer | - | |
56.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Bianco | - | 500 | 1000 | + timer | - |
Loading...
Tipo di contatto | 1 attuatore | IP nominale | IP54 | Tensione di esercizio(V) | 230 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (altezza)(mm) | 99 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 37 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 74 |
Tipo prodotto | Interruttore crepuscolare | Autoconsumo(W) | 0.8 | Capacità di commutazione (lampadine)(W) | 1000 |
Tubi luminosi con capacità di commutazione(W) | 500 |
Configura
Proprietà di base
Colore
Capacità di commutazione (max)(W)
Capacità di commutazione (lampadine a risparmio energetico)(W)
Capacità di commutazione (lampadine alogene)(W)
Caratteristiche Interruttore crepuscolare
Impostazioni crepuscolo(lx)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali