Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ADW1112HLW
Codice componente
|
---|
ADW1112HLW |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Tensione nominale bobina (V DC) | Materiale contatto | Tipo di contatto | Modalità di controllo | Tempo di caduta (ms) | Temperatura max (°C) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Resistenza (bobina) (Ω) | Tempo di risposta (ms) | Corrente di commutazione (max) (A) | Capacità di commutazione (max) (VA) | Tensione di commutazione (max) (V AC) | Tensione di commutazione (max) (V DC) | Capacità di commutazione (max) (W) | Tipo (produttore) | Tensione nominale bobina (mW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 15.8 | 10 | 12 | AgSnO2 | 1 attuatore | bistabile. 1 bobina | - | +85 | 24 | 720 | - | 16 | 4432 | 277 | - | - | ADW1112HLW | 200 |
Loading...
Attacco (componenti) | Stampa | Temperatura min(°C) | -40 | Tipo prodotto | Relè PCB |
---|
Si trova sulla pagina di Relè PCB, il codice articolo è il seguente: ADW1112HLW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ADW1112HLW.
Configura
Proprietà di base
Tempo di caduta(ms)
Tempo di risposta(ms)
Tensione di commutazione (max)(V DC)
Capacità di commutazione (max)(W)
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Tensione nominale bobina(V DC)
Materiale contatto
Tipo di contatto
Modalità di controllo
Temperatura max(°C)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Resistenza (bobina)(Ω)
Corrente di commutazione (max)(A)
Capacità di commutazione (max)(VA)
Tensione di commutazione (max)(V AC)
Tipo (produttore)
Tensione nominale bobina(mW)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ADW1105HLW |
ADW1124HLW |
ADW1205HLW |
ADW1212HLW |
ALQ105 |
ALQ112 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Tensione nominale bobina (V DC) | Materiale contatto | Tipo di contatto | Modalità di controllo | Tempo di caduta (ms) | Temperatura max (°C) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Resistenza (bobina) (Ω) | Tempo di risposta (ms) | Corrente di commutazione (max) (A) | Capacità di commutazione (max) (VA) | Tensione di commutazione (max) (V AC) | Tensione di commutazione (max) (V DC) | Capacità di commutazione (max) (W) | Tipo (produttore) | Tensione nominale bobina (mW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 15.8 | 10 | 5 | AgSnO2 | 1 attuatore | bistabile. 1 bobina | - | +85 | 24 | 125 | - | 16 | 4432 | 277 | - | - | ADW1105HLW | 200 | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 15.8 | 10 | 24 | AgSnO2 | 1 attuatore | bistabile. 1 bobina | - | +85 | 24 | 2880 | - | 16 | 4432 | 277 | - | - | ADW1124HLW | 200 | |
9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 15.8 | 10 | 5 | AgSnO2 | 1 attuatore | bistabile. 2 bobine | - | +85 | 24 | 62.5 | - | 16 | 4432 | 277 | - | - | ADW1205HLW | 400 | |
9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 15.8 | 10 | 12 | AgSnO2 | 1 attuatore | bistabile. 2 bobine | - | +85 | 24 | 360 | - | 16 | 4432 | 277 | - | - | ADW1212HLW | 400 | |
2.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 10 | 5 | AgNi | 1 scambio | monostabile, 1 bobina | - | +85 | 20 | 62.5 | - | 10 | - | - | 30|250 | 150|1250 | ALQ105 | 400 | |
2.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 10 | 12 | AgNi | 1 scambio | monostabile, 1 bobina | - | +85 | 20 | 360 | - | 10 | - | - | 30|250 | 150|1250 | ALQ112 | 400 |