Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
70I107 |
70I110 |
70I111 |
70I112 |
70I113 |
70I118 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sheath (outer coating) color | Disposizione conduttore | Disposizione conduttore (mm) | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) | Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1) (mm²) | N. componente produttore | Vendita al metro | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.55 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Bianco | Rame elettrolitico. grezzo|Elektrolytkupfer. grezzo 30 Drähte Ø 0.25 mm nach EN 60228 (VDE 0295) Klasse 5 | - | 2 x 1,50 mm² | 1.50 | 70I107 | No | 70I107 | |
25.55 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Nero | Rame elettrolitico. grezzo|Elektrolytkupfer. grezzo 30 Drähte Ø 0.25 mm nach EN 60228 (VDE 0295) Klasse 5 | - | 2 x 1,50 mm² | 1.50 | 70I110 | No | 70I110 | |
44.44 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Nero | Rame elettrolitico. grezzo|Elektrolytkupfer. grezzo 30 Drähte Ø 0.25 mm nach EN 60228 (VDE 0295) Klasse 5 | - | 2 x 1,50 mm² | 1.50 | 70I111 | No | 70I111 | |
58.53 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Nero | Rame elettrolitico. grezzo|Elektrolytkupfer. grezzo 30 Drähte Ø 0.25 mm nach EN 60228 (VDE 0295) Klasse 5 | - | 2 x 1,50 mm² | 1.50 | 70I112 | No | 70I112 | |
35.36 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Bianco | Rame elettrolitico. grezzo|Elektrolytkupfer. grezzo 50 Drähte Ø 0.25 mm nach EN 60228 (VDE 0295) Klasse 5 | - | 2 x 2,50 mm² | 2.50 | 70I113 | Sì | 70I113 | |
49.85 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Nero | Rame elettrolitico. grezzo | Rame elettrolitico. grezzo 80 fili Ø 0,25 | 2 x 4 mm² | 4 | 70I118 | No | 70I118 |
Loading...
Insulation body materials | PVC (Cloruro di polivinile) | Caratteristiche cavo | Flessibile|Autoestinguente | Tipo di cavo | LiY-Z |
---|---|---|---|---|---|
Privo di alogeno | No | Gamma di temperatura massima (installazione fissa)(°C) | +80 | Gamma di temperatura massima (installazione mobile)(°C) | +80 |
Gamma di temperatura minima (installazione fissa)(°C) | -40 | Gamma di temperatura minima (installazione mobile)(°C) | -5 | Tensione nominale(V) | 300 |
N. di cavi (parte 1)(x) | 2 | Confezionato | Sì | Tipo prodotto | Filo |
Conformità a RoHS | Sì | Tensione di prova(V) | 2000 |
Configura
Proprietà di base
Sheath (outer coating) color
Disposizione conduttore
Disposizione conduttore(mm)
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2)
Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²)
N. componente produttore
Vendita al metro
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali