Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1-2273109-4
Codice componente
|
---|
1-2273109-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore cavo | Diametro cavo (mm) | Codifica | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Tipo di connettore | Materiale guaina | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V DC) | N. di pin (RJ) | Caratteristiche cavo per sensore/attuatore | Attacco filettato | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.64 € | 1 | 3 giorni | Nero | 9.98 | A | Spina M8, dritta | Presa M12, dritta | Spina, dritta|Presa. dritta | PVC | 1-2273109-4 | +80 | -30 | 4 | 34|34 | 4 | - | M8|M12 | 1-2273109-4 |
Loading...
Lunghezza cavo(m) | 1.50 | Colore | Blu | Standard connettore | Connettore sensore |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (cablaggio sensore/attuatore)(mm²) | 0.326 | Merci industriali | No | Tipo prodotto | Cavo per sensore/attuatore |
Conformità a RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Cavo per sensore/attuatore, il codice articolo è il seguente: 1-2273109-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1-2273109-4.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche cavo per sensore/attuatore
Colore cavo
Diametro cavo(mm)
Codifica
Lato collegamento A (sensori/attuatori)
Lato collegamento B (sensori/attuatori)
Tipo di connettore
Materiale guaina
N. componente produttore
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V DC)
N. di pin (RJ)
Attacco filettato
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1-2273113-4 |
2273110-4 |
2273115-4 |
2273124-4 |
3-2273124-4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore cavo | Diametro cavo (mm) | Codifica | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Tipo di connettore | Materiale guaina | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V DC) | N. di pin (RJ) | Caratteristiche cavo per sensore/attuatore | Attacco filettato | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.24 € | 1 | 61 giorni | Nero | 5 | A | Spina M12, dritta | Presa M12, dritta | Spina, dritta|Presa. dritta | PVC | 1-2273113-4 | +80 | -30 | 4 | 250|250 | 4 | - | M12 | 1-2273113-4 | ||
22.55 € | 1 | 3 giorni | Nero | 4 .10 | A | Presa M8, dritta | Spina M12, dritta | Presa, dritta|Spina, dritta | PUR | 2273110-4 | +80 | -40 | 4 | 60|60 | 3 | - | M8|M12 | 2273110-4 | ||
83.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | 6 | A | Spina M12, dritta | Presa M12, dritta | Spina, dritta|Presa. dritta | PUR | 2273115-4 | +80 | -40 | 2 | 30|30 | 8 | - | M12 | 2273115-4 | |
24.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 4.1 | - | Presa M8, ad angolo retto | Spina M8, dritta | Presa. ad angolo retto|Spina. dritta | PUR | 2273124-4 | +80 | -40 | 4 | 24 | 3 | + LED | M8 | 2273124-4 | |
28.79 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 4.1 | - | Presa M8, ad angolo retto | Spina M8, dritta | Presa. ad angolo retto|Spina. dritta | PUR | 3-2273124-4 | +90 | -40 | 4 | 24 | 3 | + LED | M8 | 3-2273124-4 |