Ventola del filtro per armadio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7F.50.9.024.1020
7F.50.9.024.2055
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata dell’aria
(m³/h)
Misura telaio Consumo di corrente max.
(mA)
Emissioni rumorose (max.)
(dBa)
Potenza
(W)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (profondità)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

102.39 €

1 Disponibile 3 giorni 241160354114411147F.50.9.024.1020

119.83 €

1 Disponibile 3 giorni 552370459150711507F.50.9.024.2055

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

IP nominale IP54 Durata(a) (A 25 °C) 50 000 Temperatura max.(°C) +70
Temperatura min.(°C) -10 Tensione di esercizio(V/50-60 Hz) 230 Tensione di esercizio(V DC) 24
Tipo prodotto Ventola alloggiamento Gamma di temperatura(°C) -10 - +70

Supporto tecnico