Fascetta serracavo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TYHT23M
TYHT25M
TYHT28M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
N. componente produttore Diametro fascio max.
(mm)
Forza di tenuta minima
(N)
Tipo (produttore)

0.65 €

1 Disponibile 3 giorni 922.3TYHT23M1680TYHT23M

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 1864.8TYHT25M45220TYHT25M

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni 3604.8TYHT28M103220TYHT28M

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche fascetta per cavi Chiusura in metallo Colore Verde Proprietà di protezione antincendio UL94 V2.
Dentatura Diametro Materiale (dettagli) Poliammide 4.6 · Naso di bloccaggio: resistente alla corrosione. acciaio antimagnetico Materiale Poliammide 6.6
Gamma di temperatura di esercizio(°C) -40 °C fino a +150 Tipo prodotto Fascetta serracavo

Supporto tecnico