Relè industriale miniaturizzato

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Relè industriale miniaturizzato

Prezzo unitario standard:
4.08
Giorni spedizione:
4 giorni

Specifiche di base

  • Con morsetti rimovibili
    falso
  • Tipo di tensione per attuazione
  • Guida, risposta di commutazione
    Mono stabile
  • Numero di contatti normalmente chiusi
    0
  • Con contatti a guida forzata
    falso
  • Tipo di contatto interruttore
    Contatto semplice
  • Corrente nominale(A)
Codice componente
Unità, polarizzazione

Affina per

  • Polarizzato
  • Senza polarità
  • Ripristina
Numero di contatti normalmente aperti

Affina per

  • 0
  • 1
  • Ripristina
Numero di contatti di commutazione

Affina per

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Ripristina
Con spina

Affina per

  • falso
  • Ripristina
Grado di protezione (IP)

Affina per

  • IP20
  • IP40
  • Ripristina
Larghezza(mm)

Affina per

  • 12.6
  • 12.7
  • 13
  • 21
  • 22.5
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
Senza polarità
0
2
falso
IP20
12.7
4 giorni
8.08

4058630000
Codice componente : 4058630000
Giorni spedizione 4 giorni
Prezzo unitario standard 8.08

Titolo_Specifica

  • Con morsetti rimovibili
    falso
  • Tipo di tensione per attuazione
  • Unità, polarizzazione
    Senza polarità
  • Guida, risposta di commutazione
    Mono stabile
  • Numero di contatti normalmente chiusi
    0
  • Numero di contatti normalmente aperti
    0
  • Numero di contatti di commutazione
    2
  • Con contatti a guida forzata
    falso
  • Tipo di contatto interruttore
    Contatto semplice
  • Con spina
    falso
  • Grado di protezione (IP)
    IP20
  • Corrente nominale(A)
  • Larghezza(mm)
    12.7
  • Altezza(mm)
    29
  • Profondità(mm)
    15.7
  • Tipo di collegamento elettrico
    Collegamento a innesto
  • Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V)
    207|264.5
  • Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V)
    207|264.5
  • Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V)
    -|-
  • Con indicazione a LED
Senza polarità
0
2
falso
IP20
12.7
4 giorni
11.85

4058640000
Codice componente : 4058640000
Giorni spedizione 4 giorni
Prezzo unitario standard 11.85

Titolo_Specifica

  • Con morsetti rimovibili
    falso
  • Tipo di tensione per attuazione
  • Unità, polarizzazione
    Senza polarità
  • Guida, risposta di commutazione
    Mono stabile
  • Numero di contatti normalmente chiusi
    0
  • Numero di contatti normalmente aperti
    0
  • Numero di contatti di commutazione
    2
  • Con contatti a guida forzata
    falso
  • Tipo di contatto interruttore
    Contatto semplice
  • Con spina
    falso
  • Grado di protezione (IP)
    IP20
  • Corrente nominale(A)
  • Larghezza(mm)
    12.7
  • Altezza(mm)
    29
  • Profondità(mm)
    15.7
  • Tipo di collegamento elettrico
    Collegamento a innesto
  • Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V)
    207|264.5
  • Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V)
    207|264.5
  • Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V)
    -|-
  • Con indicazione a LED

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico