Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
8872160000
Con morsetti rimovibili | falso | Tipo di tensione per attuazione | DC | Unità, polarizzazione | Polarizzato |
---|---|---|---|---|---|
Guida, risposta di commutazione | Mono stabile | Numero di contatti normalmente chiusi | 0 | Numero di contatti normalmente aperti | 0 |
Numero di contatti di commutazione | 2 | Con contatti a guida forzata | falso | Tipo di contatto interruttore | Contatto semplice |
Con spina | vero | Grado di protezione (IP) | IP20 | Corrente nominale(A) | — |
Larghezza(mm) | 25 | Altezza(mm) | 70 | Profondità(mm) | 63.5 |
Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V) | -|- | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V) | -|- |
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) | 21.6|26.4 | Con indicazione a LED | vero |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali