Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1783560000
Codice componente
|
---|
1783560000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | Metodo di montaggio | Colore | Tensione nominale (V) | Lampada colorata | Temperatura di esercizio (°C) | Larghezza/Dimensioni rete (mm) | Altezza di montaggio minima possibile (mm) | Piastra di chiusura necessaria | Tipo di collegamento elettrico 1 | Con collegamento PE | Numero di livelli | Numero di posizioni morsetti per livello | Piani collegati internamente | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Posizione collegamento | Ingresso corrente nominale (A) | Versione "Ex e" collaudata contro le esplosioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.91 € | 100 | 4 giorni | 48.5 | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Beige | 250 | — | -50|120 | 6.1 | 65 | vero | Collegamento a vite | vero | 3 | 2 | falso | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|4 | 1.5|4 | Laterali | 17.5 | falso |
Loading...
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Tipo di collegamento elettrico 2 | — | Con collegamento di schermatura | — |
---|---|---|---|---|---|
Con funzione di alimentazione | — | Commutazione LED per | — | Collegabile trasversalmente | — |
Funzione di disconnessione | — | Corpo, materiale isolante | Termoplastica |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza(mm)
Metodo di montaggio
Colore
Tensione nominale(V)
Lampada colorata
Temperatura di esercizio(°C)
Larghezza/Dimensioni rete(mm)
Altezza di montaggio minima possibile(mm)
Piastra di chiusura necessaria
Tipo di collegamento elettrico 1
Con collegamento PE
Numero di livelli
Numero di posizioni morsetti per livello
Piani collegati internamente
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Posizione collegamento
Ingresso corrente nominale(A)
Versione "Ex e" collaudata contro le esplosioni
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali