Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1489940000
Grado di protezione (IP) | IP20 | Metodo di montaggio | — | Firewall | — |
---|---|---|---|---|---|
Protocollo radio | — | UMTS | — | Analogo | — |
Ethernet | — | ISDN | — | xDSL | — |
Numero di porte WAN | — | Numero di slot per moduli | — | Protocollo | — |
Numero di porte 10/100 Mbps LAN | — | Telaio vuoto | — | USB | — |
Numero di porte voce | — | VPN | — | LTE | — |
Banda di frequenza | — | Numero di porte 10/100/1000 Mbps LAN | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali