Trasduttore di temperatura, Trasformatore RTD

Trasduttore di temperatura, Trasformatore RTD

Prezzo unitario standard:
186.31
Giorni spedizione:
23 giorni

Specifiche di base

  • Versione modulare
  • Funzione di configurazione integrata
  • Versione EMC
  • Gamma di misurazione(°C)
    -|-
  • Temperatura ambiente(°C)
    -|-
  • Con uscita di commutazione
  • Uscita analogica 0 V ... 10 V
  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 0 V ... 2 V
  • Uscita analogica 0 V ... 5 V
  • Uscita analogica 2 V ... 10 V
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
23 giorni
186.31

8432130000
Codice componente : 8432130000
Giorni spedizione 23 giorni
Prezzo unitario standard 186.31

Titolo_Specifica

  • Versione modulare
  • Funzione di configurazione integrata
  • Versione EMC
  • Gamma di misurazione(°C)
    -|-
  • Temperatura ambiente(°C)
    -|-
  • Con uscita di commutazione
  • Uscita analogica 0 V ... 10 V
  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 0 V ... 2 V
  • Uscita analogica 0 V ... 5 V
  • Uscita analogica 2 V ... 10 V
23 giorni
186.31

8432160000
Codice componente : 8432160000
Giorni spedizione 23 giorni
Prezzo unitario standard 186.31

Titolo_Specifica

  • Versione modulare
  • Funzione di configurazione integrata
  • Versione EMC
  • Gamma di misurazione(°C)
    -|-
  • Temperatura ambiente(°C)
    -|-
  • Con uscita di commutazione
  • Uscita analogica 0 V ... 10 V
  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 0 V ... 2 V
  • Uscita analogica 0 V ... 5 V
  • Uscita analogica 2 V ... 10 V
23 giorni
186.31

8432190000
Codice componente : 8432190000
Giorni spedizione 23 giorni
Prezzo unitario standard 186.31

Titolo_Specifica

  • Versione modulare
  • Funzione di configurazione integrata
  • Versione EMC
  • Gamma di misurazione(°C)
    -|-
  • Temperatura ambiente(°C)
    -|-
  • Con uscita di commutazione
  • Uscita analogica 0 V ... 10 V
  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 0 V ... 2 V
  • Uscita analogica 0 V ... 5 V
  • Uscita analogica 2 V ... 10 V
23 giorni
186.31

8432220000
Codice componente : 8432220000
Giorni spedizione 23 giorni
Prezzo unitario standard 186.31

Titolo_Specifica

  • Versione modulare
  • Funzione di configurazione integrata
  • Versione EMC
  • Gamma di misurazione(°C)
    -|-
  • Temperatura ambiente(°C)
    -|-
  • Con uscita di commutazione
  • Uscita analogica 0 V ... 10 V
  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 0 V ... 2 V
  • Uscita analogica 0 V ... 5 V
  • Uscita analogica 2 V ... 10 V
44 giorni
220.66

8432250000
Codice componente : 8432250000
Giorni spedizione 44 giorni
Prezzo unitario standard 220.66

Titolo_Specifica

  • Versione modulare
  • Funzione di configurazione integrata
  • Versione EMC
  • Gamma di misurazione(°C)
    -|-
  • Temperatura ambiente(°C)
    -|-
  • Con uscita di commutazione
  • Uscita analogica 0 V ... 10 V
  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 0 V ... 2 V
  • Uscita analogica 0 V ... 5 V
  • Uscita analogica 2 V ... 10 V
30 giorni
220.66

8432280000
Codice componente : 8432280000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 220.66

Titolo_Specifica

  • Versione modulare
  • Funzione di configurazione integrata
  • Versione EMC
  • Gamma di misurazione(°C)
    -|-
  • Temperatura ambiente(°C)
    -|-
  • Con uscita di commutazione
  • Uscita analogica 0 V ... 10 V
  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 0 V ... 2 V
  • Uscita analogica 0 V ... 5 V
  • Uscita analogica 2 V ... 10 V

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico