Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2447050000
Idoneità per funzioni di sicurezza | — | Con editor per il linguaggio di programmazione IL (Instruction List) | — | Con editor per il linguaggio di programmazione LD (Ladder Diagram) | — |
---|---|---|---|---|---|
Con editor per il linguaggio di programmazione FBD (Function Block Diagram) | — | Con editor per il linguaggio di programmazione ST (structured text) | — | Con editor per il linguaggio di programmazione SFC (Sequential Function Chart) | — |
Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore | — | Idoneo per sistema operativo Windows 9x | — | Idoneo per sistema operativo Windows NT | — |
Idoneo per sistema operativo Windows 2000 | — | Idoneo per sistema operativo Windows XP | — | Idoneo per sistema operativo Windows ME | — |
Idoneo per sistema operativo Windows CE | — | Idoneo per sistema operativo Linux | — | Idoneo per altri sistemi operativi | — |
Libreria oggetti | — | Funzione di diagnosi integrata | — | Funzione di configurazione integrata | — |
Funzione di valutazione integrata | — | Funzione di configurazione dell'applicazione integrata | — | Funzione di rilevamento dei dati integrata | — |
Funzione di comunicazione integrata | — | Integrata funzione di tecnologia | — | Integrata funzione di messa in funzione | — |
Funzione di simulazione integrata | — | Funzione di movimento integrata | — | Funzione di analisi integrata | — |
Funzione di posizione integrata | — | Conforme a IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) | — | Integrata funzione di manutenzione | — |
Con editor per linguaggio di programmazione Flowchart | — | Idoneo per sistema operativo Windows 2003 Server | — | Idoneo per sistema operativo Windows Vista | — |
Idoneo per sistema operativo Windows 7 | — | SIL conforme a IEC 61508 | — | Idoneo per sistema operativo Windows 8 | — |
Si trova sulla pagina di Licenza software versione Standard 150 per il servizio di accesso da remoto U-link, il codice articolo è il seguente: 2447050000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2447050000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali