PC pannello industriale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

PC pannello industriale

Prezzo unitario standard:
1,885.42
Giorni spedizione:
50 giorni

Specifiche di base

  • Profondità di incasso(mm)
    77.6
  • Idoneità per funzioni di sicurezza
  • Diagonale schermo(poll.)
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Tipo di tensione della tensione di alimentazione
  • Protocollo di supporto per LON
  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali
  • Numero di interfacce HW RS-232
  • Numero di interfacce HW RS-422
  • Numero di interfacce HW RS-485
  • Numero di interfacce hardware TTY seriali
  • Numero di interfacce HW USB
  • Numero di interfacce hardware parallele
  • Numero di interfacce HW altro
  • Protocollo di supporto per TCP/IP
  • Protocollo di supporto per ASI
  • Protocollo di supporto per PROFIBUS
  • Protocollo di supporto per CAN
  • Protocollo di supporto per INTERBUS
  • Protocollo di supporto per KNX
  • Protocollo di supporto per MODBUS
  • Protocollo di supporto per Data Highway
  • Protocollo di supporto per DeviceNet
  • Protocollo di supporto per SUCONET
  • Protocollo di supporto per altri sistemi bus
  • Con display a colori
  • Numero di colori del display
  • Numero di pixel, orizzontale
  • Numero di pixel, verticale
  • Numero di pulsanti funzione, programmabile
  • Con tastiera numerica
  • Con tastiera alfanumerica
  • Memoria di progetto utile/memoria utente(kByte)
  • Con indicazione del messaggio
  • Con sistema di messaggistica (incluso buffer e conferma)
  • Rappresentazione del valore di processo (uscita) possibile
  • Valore predefinito del processo (input) possibile
  • Con ricette
  • Numero di livelli di password
  • Con uscita stampante
  • Numero di lingue online
  • Componenti software aggiuntivi, caricabili
  • Grado di protezione (IP), lato frontale
    IP66
  • Con interfacce SW
  • Larghezza della parte anteriore(mm)
    204
  • Altezza della parte anteriore(mm)
    148
  • Possibilità di montaggio su guida
  • Protocollo di supporto per SERCOS
  • Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety
  • Numero di interfacce PROFINET
  • Numero di interfacce hardware wireless
  • Montaggio a parete/montaggio diretto
  • Standard radio Bluetooth
  • Standard radio WLAN 802.11
  • Master di collegamento IO
  • Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work
  • Protocollo di supporto per DeviceNet Safety
  • Protocollo di supporto per EtherNet/IP
  • Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus
  • Protocollo di supporto per PROFINET CBA
  • Protocollo di supporto per PROFINET IO
  • Protocollo di supporto per PROFIsafe
  • Protocollo di supporto per SafetyBUS p
  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V)
    -|-
  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tensione di alimentazione DC(V)
    -|-
  • Tipo di display
  • Numero di scale di grigi/scale di blu del display
  • Standard radio GPRS
  • Standard radio GSM
  • Standard radio UMTS
  • Numero di pulsanti con LED
  • Numero di pulsanti di sistema
  • Tecnologia touch
  • Grado di protezione (NEMA), lato frontale
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
50 giorni
1,885.42

2665830000
Codice componente : 2665830000
Giorni spedizione 50 giorni
Prezzo unitario standard 1,885.42

Titolo_Specifica

  • Profondità di incasso(mm)
    77.6
  • Idoneità per funzioni di sicurezza
  • Diagonale schermo(poll.)
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Tipo di tensione della tensione di alimentazione
  • Protocollo di supporto per LON
  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali
  • Numero di interfacce HW RS-232
  • Numero di interfacce HW RS-422
  • Numero di interfacce HW RS-485
  • Numero di interfacce hardware TTY seriali
  • Numero di interfacce HW USB
  • Numero di interfacce hardware parallele
  • Numero di interfacce HW altro
  • Protocollo di supporto per TCP/IP
  • Protocollo di supporto per ASI
  • Protocollo di supporto per PROFIBUS
  • Protocollo di supporto per CAN
  • Protocollo di supporto per INTERBUS
  • Protocollo di supporto per KNX
  • Protocollo di supporto per MODBUS
  • Protocollo di supporto per Data Highway
  • Protocollo di supporto per DeviceNet
  • Protocollo di supporto per SUCONET
  • Protocollo di supporto per altri sistemi bus
  • Con display a colori
  • Numero di colori del display
  • Numero di pixel, orizzontale
  • Numero di pixel, verticale
  • Numero di pulsanti funzione, programmabile
  • Con tastiera numerica
  • Con tastiera alfanumerica
  • Memoria di progetto utile/memoria utente(kByte)
  • Con indicazione del messaggio
  • Con sistema di messaggistica (incluso buffer e conferma)
  • Rappresentazione del valore di processo (uscita) possibile
  • Valore predefinito del processo (input) possibile
  • Con ricette
  • Numero di livelli di password
  • Con uscita stampante
  • Numero di lingue online
  • Componenti software aggiuntivi, caricabili
  • Grado di protezione (IP), lato frontale
    IP66
  • Con interfacce SW
  • Larghezza della parte anteriore(mm)
    204
  • Altezza della parte anteriore(mm)
    148
  • Possibilità di montaggio su guida
  • Protocollo di supporto per SERCOS
  • Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety
  • Numero di interfacce PROFINET
  • Numero di interfacce hardware wireless
  • Montaggio a parete/montaggio diretto
  • Standard radio Bluetooth
  • Standard radio WLAN 802.11
  • Master di collegamento IO
  • Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work
  • Protocollo di supporto per DeviceNet Safety
  • Protocollo di supporto per EtherNet/IP
  • Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus
  • Protocollo di supporto per PROFINET CBA
  • Protocollo di supporto per PROFINET IO
  • Protocollo di supporto per PROFIsafe
  • Protocollo di supporto per SafetyBUS p
  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V)
    -|-
  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tensione di alimentazione DC(V)
    -|-
  • Tipo di display
  • Numero di scale di grigi/scale di blu del display
  • Standard radio GPRS
  • Standard radio GSM
  • Standard radio UMTS
  • Numero di pulsanti con LED
  • Numero di pulsanti di sistema
  • Tecnologia touch
  • Grado di protezione (NEMA), lato frontale

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico