Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2838843 |
2858315 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Livello di protezione tensione (kV) | Tensione continua AC max. (V) | Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20) (kA) | Tensione nominale AC (V) | Tensione nominale DC (V) | Tipo di categoria 2 | Tensione continua DC max. (V) | Massima tensione PV (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.75 € | 10 | 7 giorni | 1.5 | 335 | 20 | 240 | — | vero | — | — | |||
68.75 € | 10 | 7 giorni | 1.5 | 335 | 20 | 240 | — | vero | — | — |
Loading...
Metodo di montaggio | Su elemento base | Con contatto di segnalazione da remoto | vero | Numero di conduttori (senza messa a terra) | — |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni della costruzione | 1 spaziatura modulare | Livello di protezione tensione L-N(kV) | — | Segnalazione al dispositivo | Ottica |
Grado di protezione (IP) | — | Livello di protezione tensione N-PE(kV) | — | Fusibile di riserva integrato | falso |
Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²) | — | Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) | — | Configurazione del sistema DC | — |
Configurazione del sistema IT | — | Configurazione del sistema TN | — | Configurazione del sistema TN-C | — |
Configurazione del sistema TN-S | — | Configurazione del sistema TT | — | Configurazione del sistema altro | — |
Configurazione del sistema TN-C-S | — | Max. corrente di sovratensione di scarica (8/20)(kA) | — | Capacità di interruzione di un cortocircuito (Isccr)(kA) | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Livello di protezione tensione(kV)
Tensione continua AC max.(V)
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA)
Tensione nominale AC(V)
Tensione nominale DC(V)
Tipo di categoria 2
Tensione continua DC max.(V)
Massima tensione PV(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali