Spina di protezione contro le sovratensioni di tipo 1, spina di ricambio, FLT-SEC (2905989)

Spina di protezione contro le sovratensioni di tipo 1, spina di ricambio, FLT-SEC 2905989

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2905989

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 372.10

Tempi di consegna: 14 giorni


Dati Tecnici:

Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs): 35 kA

Livello di protezione tensione: 2.5 kV

Capacità estinguente della corrente variabile: 50 kA

Tensione continua AC max.: 440 V

Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20): 35 kA


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2905989

Codice componente
2905989
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)
(kA)
Livello di protezione tensione
(kV)
Capacità estinguente della corrente variabile
(kA)
Tensione continua AC max.
(V)
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)
(kA)
Tensione nominale AC
(V)
Configurazione del sistema TN-C Configurazione del sistema TT

372.10 €

1 14 giorni 352.55044035400vero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Su elemento base Con contatto di segnalazione da remoto falso Numero di conduttori (senza messa a terra)
Dimensioni della costruzione 2 spaziature modulari Idoneo per uso esterno Scarico falso
Tensione nominale DC(V) Tipo di categoria 1 vero Livello di protezione tensione L-N(kV)
Segnalazione al dispositivo Ottica Tensione continua DC max.(V) Grado di protezione (IP)
Livello di protezione tensione N-PE(kV) Fusibile di riserva integrato Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²)
Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) Livello di protezione tensione (DC+ - DC-)(kV) Livello di protezione tensione (DC+/DC- - PE)(kV)
Energia specifica (W/R)(kJ/Ohm) Configurazione del sistema DC Configurazione del sistema IT
Configurazione del sistema TN Configurazione del sistema TN-S Configurazione del sistema altro
Configurazione del sistema TN-C-S -|-|-|-

Si trova sulla pagina di Spina di protezione contro le sovratensioni di tipo 1, spina di ricambio, FLT-SEC, il codice articolo è il seguente: 2905989.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2905989.

Tipologia prodotto

Codice componente
2905422
2905473
2905968
2907261
2907263
2907391
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)
(kA)
Livello di protezione tensione
(kV)
Capacità estinguente della corrente variabile
(kA)
Tensione continua AC max.
(V)
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)
(kA)
Tensione nominale AC
(V)
Configurazione del sistema TN-C Configurazione del sistema TT

229.20 €

1 9 giorni 251.55035025240vero

216.40 €

1 7 giorni 1001.50.1350100240vero

358.40 €

1 19 giorni 251.55026425240vero

411.40 €

1 19 giorni 252.55044025400vero

311.30 €

1 43 giorni 1002.50.1440100400vero

322.10 €

10 9 giorni 502.55026450240vero

Supporto tecnico