Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2400792
Profondità di incasso(mm) | 67 | Idoneità per funzioni di sicurezza | — | Diagonale schermo(poll.) | — |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di esercizio(°C) | 0|50 | Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC | Protocollo di supporto per LON | falso |
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali | 1 | Numero di interfacce HW RS-232 | 0 | Numero di interfacce HW RS-422 | 0 |
Numero di interfacce HW RS-485 | 0 | Numero di interfacce hardware TTY seriali | 0 | Numero di interfacce HW USB | — |
Numero di interfacce hardware parallele | — | Numero di interfacce HW altro | — | Protocollo di supporto per TCP/IP | — |
Protocollo di supporto per ASI | falso | Protocollo di supporto per PROFIBUS | falso | Protocollo di supporto per CAN | falso |
Protocollo di supporto per INTERBUS | falso | Protocollo di supporto per KNX | falso | Protocollo di supporto per MODBUS | falso |
Protocollo di supporto per Data Highway | falso | Protocollo di supporto per DeviceNet | falso | Protocollo di supporto per SUCONET | falso |
Protocollo di supporto per altri sistemi bus | vero | Con display a colori | vero | Numero di colori del display | — |
Numero di pixel, orizzontale | 640 | Numero di pixel, verticale | 480 | Numero di pulsanti funzione, programmabile | — |
Con tastiera numerica | — | Con tastiera alfanumerica | — | Memoria di progetto utile/memoria utente(kByte) | — |
Con indicazione del messaggio | — | Con sistema di messaggistica (incluso buffer e conferma) | falso | Rappresentazione del valore di processo (uscita) possibile | — |
Valore predefinito del processo (input) possibile | — | Con ricette | — | Numero di livelli di password | — |
Con uscita stampante | — | Numero di lingue online | — | Componenti software aggiuntivi, caricabili | — |
Grado di protezione (IP), lato frontale | IP65 | Con interfacce SW | — | Larghezza della parte anteriore(mm) | 328 |
Altezza della parte anteriore(mm) | 249 | Possibilità di montaggio su guida | falso | Protocollo di supporto per SERCOS | falso |
Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | falso | Numero di interfacce PROFINET | — | Numero di interfacce hardware wireless | — |
Montaggio a parete/montaggio diretto | falso | Standard radio Bluetooth | — | Standard radio WLAN 802.11 | — |
Master di collegamento IO | — | Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | falso | Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | falso |
Protocollo di supporto per EtherNet/IP | falso | Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | falso | Protocollo di supporto per PROFINET CBA | falso |
Protocollo di supporto per PROFINET IO | falso | Protocollo di supporto per PROFIsafe | falso | Protocollo di supporto per SafetyBUS p | falso |
Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) | 0|0 | Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) | 0|0 | Tensione di alimentazione DC(V) | -|- |
Tipo di display | TFT | Numero di scale di grigi/scale di blu del display | — | Standard radio GPRS | — |
Standard radio GSM | — | Standard radio UMTS | — | Numero di pulsanti con LED | — |
Numero di pulsanti di sistema | — | Tecnologia touch | — | Grado di protezione (NEMA), lato frontale | — |
Si trova sulla pagina di Pannello a sfioramento, TP104AT, il codice articolo è il seguente: 2400792.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2400792.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali