Pannello a sfioramento, TP57AT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2401107

Codice componente
2401107
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
1 Preventivo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profondità di incasso(mm) 54 Idoneità per funzioni di sicurezza Diagonale schermo(poll.)
Temperatura di esercizio(°C) 0|50 Tipo di tensione della tensione di alimentazione Protocollo di supporto per LON falso
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali 1 Numero di interfacce HW RS-232 0 Numero di interfacce HW RS-422 0
Numero di interfacce HW RS-485 0 Numero di interfacce hardware TTY seriali 0 Numero di interfacce HW USB
Numero di interfacce hardware parallele Numero di interfacce HW altro Protocollo di supporto per TCP/IP
Protocollo di supporto per ASI falso Protocollo di supporto per PROFIBUS falso Protocollo di supporto per CAN falso
Protocollo di supporto per INTERBUS falso Protocollo di supporto per KNX falso Protocollo di supporto per MODBUS falso
Protocollo di supporto per Data Highway falso Protocollo di supporto per DeviceNet falso Protocollo di supporto per SUCONET falso
Protocollo di supporto per altri sistemi bus vero Con display a colori vero Numero di colori del display
Numero di pixel, orizzontale 320 Numero di pixel, verticale 240 Numero di pulsanti funzione, programmabile
Con tastiera numerica Con tastiera alfanumerica Memoria di progetto utile/memoria utente(kByte)
Con indicazione del messaggio Con sistema di messaggistica (incluso buffer e conferma) falso Rappresentazione del valore di processo (uscita) possibile
Valore predefinito del processo (input) possibile Con ricette Numero di livelli di password
Con uscita stampante Numero di lingue online Componenti software aggiuntivi, caricabili
Grado di protezione (IP), lato frontale IP65 Con interfacce SW Larghezza della parte anteriore(mm) 168
Altezza della parte anteriore(mm) 126 Possibilità di montaggio su guida falso Protocollo di supporto per SERCOS falso
Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety falso Numero di interfacce PROFINET Numero di interfacce hardware wireless
Montaggio a parete/montaggio diretto falso Standard radio Bluetooth Standard radio WLAN 802.11
Master di collegamento IO Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work falso Protocollo di supporto per DeviceNet Safety falso
Protocollo di supporto per EtherNet/IP falso Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus falso Protocollo di supporto per PROFINET CBA falso
Protocollo di supporto per PROFINET IO falso Protocollo di supporto per PROFIsafe falso Protocollo di supporto per SafetyBUS p falso
Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) 0|0 Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) 0|0 Tensione di alimentazione DC(V) -|-
Tipo di display TFT Numero di scale di grigi/scale di blu del display Standard radio GPRS
Standard radio GSM Standard radio UMTS Numero di pulsanti con LED
Numero di pulsanti di sistema Tecnologia touch Grado di protezione (NEMA), lato frontale

Si trova sulla pagina di Pannello a sfioramento, TP57AT, il codice articolo è il seguente: 2401107.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2401107.

Supporto tecnico