Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1065314
Codice componente
|
---|
1065314 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Frequenza limite (MHz) | Tensione continua AC max. (V) | Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20) (kA) | Corrente di carico nominale (A) | Tensione nominale DC (V) | Livello di protezione tensione nucleo/nucleo (V) | Livello di protezione tensione nucleo/massa (V) | Tensione continua DC max. (V) | Livello di protezione tensione nucleo/massa del segnale (V) | Livello di protezione tensione massa del segnale/massa di protezione (V) | Termoregolatore proattivo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161.90 € | 2 | 46 giorni | — | 10 | 5 | 0.6 | -|- | 25 | 1100 | 15 | 80 | — | — |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Collegamento 1 | Morsetto | Frequenza(MHz) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA) | — | Con contatto di segnalazione da remoto | falso | Versione a prova di esplosione | falso |
Tensione nominale AC(V) | -|- | Segnalazione al dispositivo | Ottica |
Si trova sulla pagina di Dispositivo di protezione contro le sovratensioni, TTC-6P, il codice articolo è il seguente: 1065314.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1065314.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Frequenza limite(MHz)
Tensione continua AC max.(V)
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA)
Corrente di carico nominale(A)
Tensione nominale DC(V)
Livello di protezione tensione nucleo/nucleo(V)
Livello di protezione tensione nucleo/massa(V)
Tensione continua DC max.(V)
Livello di protezione tensione nucleo/massa del segnale(V)
Livello di protezione tensione massa del segnale/massa di protezione(V)
Termoregolatore proattivo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1064665 |
1065312 |
1065313 |
1065317 |
1065318 |
1065319 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Frequenza limite (MHz) | Tensione continua AC max. (V) | Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20) (kA) | Corrente di carico nominale (A) | Tensione nominale DC (V) | Livello di protezione tensione nucleo/nucleo (V) | Livello di protezione tensione nucleo/massa (V) | Tensione continua DC max. (V) | Livello di protezione tensione nucleo/massa del segnale (V) | Livello di protezione tensione massa del segnale/massa di protezione (V) | Termoregolatore proattivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172.90 € | 2 | 46 giorni | — | — | 0.5 | 5 | -|- | 68 | 700 | 30 | — | — | — | |||
153.30 € | 2 | 46 giorni | — | — | 5 | 0.6 | -|- | 55 | 1400 | 30 | — | — | — | |||
157.00 € | 2 | 46 giorni | — | 10 | 5 | 0.6 | -|- | 25 | 25 | 15 | — | — | — | |||
148.40 € | 2 | 46 giorni | — | 21 | 5 | 0.6 | -|- | 50 | 1300 | 30 | 750 | — | — | |||
148.40 € | 2 | 46 giorni | — | 21 | 5 | 0.6 | -|- | 50 | 1300 | 30 | 750 | — | — | |||
148.40 € | 2 | 46 giorni | — | 21 | 5 | 0.6 | -|- | — | 1100 | 30 | 140 | — | — |