Scaricatore di sovratensione di tipo 2, scaricatore di sovratensione, VAL-MS (2838199)

Scaricatore di sovratensione di tipo 2, scaricatore di sovratensione, VAL-MS 2838199

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2838199

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 349.30

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Con contatto di segnalazione da remoto: vero

Dimensioni della costruzione: 4 spaziature modulari

Livello di protezione tensione: 1.5 kV

Tensione continua AC max.: 275 V

Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20): 20 kA


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2838199

Codice componente
2838199
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con contatto di segnalazione da remoto Dimensioni della costruzione Livello di protezione tensione
(kV)
Tensione continua AC max.
(V)
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)
(kA)
Tensione nominale AC
(V)
Tensione nominale DC
(V)
Livello di protezione tensione L-N
(kV)
Tensione continua DC max.
(V)
Livello di protezione tensione N-PE
(kV)

349.30 €

1 7 giorni vero4 spaziature modulari1.5275202401.351.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35 mm Numero di conduttori (senza messa a terra) Tipo di categoria 2 vero
Segnalazione al dispositivo Ottica Grado di protezione (IP) Massima tensione PV(V)
Fusibile di riserva integrato falso Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²) 35 Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) 25
Configurazione del sistema DC Configurazione del sistema IT Configurazione del sistema TN
Configurazione del sistema TN-C Configurazione del sistema TN-S Configurazione del sistema TT
Configurazione del sistema altro Configurazione del sistema TN-C-S Max. corrente di sovratensione di scarica (8/20)(kA)
Capacità di interruzione di un cortocircuito (Isccr)(kA)

Si trova sulla pagina di Scaricatore di sovratensione di tipo 2, scaricatore di sovratensione, VAL-MS, il codice articolo è il seguente: 2838199.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2838199.

Tipologia prodotto

Codice componente
2839127
2839130
2856579
2856582
2856689
2858548
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Con contatto di segnalazione da remoto Dimensioni della costruzione Livello di protezione tensione
(kV)
Tensione continua AC max.
(V)
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)
(kA)
Tensione nominale AC
(V)
Tensione nominale DC
(V)
Livello di protezione tensione L-N
(kV)
Tensione continua DC max.
(V)
Livello di protezione tensione N-PE
(kV)

78.35 €

3 7 giorni falso1 spaziatura modulare1.35275202401.35

95.10 €

2 7 giorni vero1 spaziatura modulare1.35275202401.35

99.55 €

2 7 giorni vero1 spaziatura modulare1.5350102401.5

82.85 €

3 7 giorni falso1 spaziatura modulare1.5350102401.5

349.30 €

1 7 giorni vero4 spaziature modulari1.5335202401.61.5

325.60 €

1 11 giorni falso4 spaziature modulari1.53852024021.5

Supporto tecnico