Dispositivo di protezione contro le sovratensioni, S-PT (2800035)

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni, S-PT 2800035

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2800035

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 191.00

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Collegamento 1: Altro

Frequenza limite: 70 MHz

Tensione continua AC max.: 25 V

Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20): 0.26 kA

Corrente di carico nominale: — A


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2800035

Codice componente
2800035
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento 1 Frequenza limite
(MHz)
Tensione continua AC max.
(V)
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)
(kA)
Corrente di carico nominale
(A)
Tensione nominale DC
(V)
Livello di protezione tensione nucleo/nucleo
(V)
Livello di protezione tensione nucleo/massa
(V)
Tensione continua DC max.
(V)

191.00 €

1 7 giorni Altro70250.2624|2465110036

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Frequenza(MHz) -|- Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA)
Con contatto di segnalazione da remoto falso Versione a prova di esplosione falso Tensione nominale AC(V) -|-
Segnalazione al dispositivo Nessuno Livello di protezione tensione nucleo/massa del segnale(V) Livello di protezione tensione massa del segnale/massa di protezione(V)
Termoregolatore proattivo falso

Si trova sulla pagina di Dispositivo di protezione contro le sovratensioni, S-PT, il codice articolo è il seguente: 2800035.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2800035.

Tipologia prodotto

Codice componente
2800036
2800037
2800038
2800039
2800040
2800041
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Collegamento 1 Frequenza limite
(MHz)
Tensione continua AC max.
(V)
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)
(kA)
Corrente di carico nominale
(A)
Tensione nominale DC
(V)
Livello di protezione tensione nucleo/nucleo
(V)
Livello di protezione tensione nucleo/massa
(V)
Tensione continua DC max.
(V)

301.40 €

1 39 giorni Altro40250.2624|2465110036

301.40 €

1 36 giorni Altro70250.2624|2465110036

286.50 €

1 36 giorni Altro3370.1748|4880110053

286.50 €

1 36 giorni Altro3370.1748|4880110053

286.50 €

1 36 giorni Altro2250.2624|2450110036

286.50 €

1 39 giorni Altro2250.2624|2450110036

Supporto tecnico