Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2906840
Codice componente
|
---|
2906840 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Frequenza limite (MHz) | Tensione continua AC max. (V) | Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20) (kA) | Corrente di carico nominale (A) | Tensione nominale AC (V) | Tensione nominale DC (V) | Livello di protezione tensione nucleo/nucleo (V) | Livello di protezione tensione nucleo/massa (V) | Segnalazione al dispositivo | Tensione continua DC max. (V) | Livello di protezione tensione nucleo/massa del segnale (V) | Livello di protezione tensione massa del segnale/massa di protezione (V) | Termoregolatore proattivo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.50 € | 8 | 7 giorni | 1 | 150 | 2.5 | 10 | 120|120 | -|- | — | 380 | Ottica | 150 | — | — | vero |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Collegamento 1 | Morsetto | Frequenza(MHz) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA) | — | Con contatto di segnalazione da remoto | falso | Versione a prova di esplosione | falso |
Si trova sulla pagina di Dispositivo di protezione contro le sovratensioni, TTC-6, il codice articolo è il seguente: 2906840.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2906840.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Frequenza limite(MHz)
Tensione continua AC max.(V)
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA)
Corrente di carico nominale(A)
Tensione nominale AC(V)
Tensione nominale DC(V)
Livello di protezione tensione nucleo/nucleo(V)
Livello di protezione tensione nucleo/massa(V)
Segnalazione al dispositivo
Tensione continua DC max.(V)
Livello di protezione tensione nucleo/massa del segnale(V)
Livello di protezione tensione massa del segnale/massa di protezione(V)
Termoregolatore proattivo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1109689 |
1109712 |
2906713 |
2906841 |
2906842 |
2906844 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Frequenza limite (MHz) | Tensione continua AC max. (V) | Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20) (kA) | Corrente di carico nominale (A) | Tensione nominale AC (V) | Tensione nominale DC (V) | Livello di protezione tensione nucleo/nucleo (V) | Livello di protezione tensione nucleo/massa (V) | Segnalazione al dispositivo | Tensione continua DC max. (V) | Livello di protezione tensione nucleo/massa del segnale (V) | Livello di protezione tensione massa del segnale/massa di protezione (V) | Termoregolatore proattivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.50 € | 8 | 21 giorni | — | 150 | 2.5 | 10 | -|- | -|- | 200 | — | Ottica | 150 | — | — | — | |||
109.20 € | 2 | 46 giorni | — | — | 5 | 0.6 | -|- | -|- | 45 | 800 | Nessuno | 15 | 50 | — | — | |||
96.90 € | 2 | 46 giorni | 0.94 | 21 | 5 | 0.6 | -|- | 24|24 | 50 | 700 | Ottica | 30 | — | — | vero | |||
24.50 € | 8 | 7 giorni | 0.2 | 21 | 2 | 10 | -|- | 24|24 | 80 | — | Ottica | 30 | 110 | 110 | vero | |||
29.45 € | 7 | 7 giorni | 25 | 36 | 5 | 1 | 24|24 | -|- | — | 900 | Ottica | 28 | — | — | vero | |||
29.45 € | 7 | 7 giorni | 25 | 130 | 5 | 2 | 110|110 | -|- | — | 900 | Ottica | 130 | — | — | vero |