Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2906822
Codice componente
|
---|
2906822 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Frequenza limite (MHz) | Tensione continua AC max. (V) | Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20) (kA) | Corrente di carico nominale (A) | Tensione nominale AC (V) | Tensione nominale DC (V) | Livello di protezione tensione nucleo/nucleo (V) | Livello di protezione tensione nucleo/massa (V) | Segnalazione al dispositivo | Tensione continua DC max. (V) | Livello di protezione tensione nucleo/massa del segnale (V) | Livello di protezione tensione massa del segnale/massa di protezione (V) | Termoregolatore proattivo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.10 € | 2 | 46 giorni | 60 | — | 5 | 0.6 | -|- | 12|12 | 145 | 750 | Ottica | 15 | 80 | 80 | vero |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Collegamento 1 | Morsetto | Frequenza(MHz) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA) | — | Con contatto di segnalazione da remoto | falso | Versione a prova di esplosione | falso |
Si trova sulla pagina di Dispositivo di protezione contro le sovratensioni, TTC-6, il codice articolo è il seguente: 2906822.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2906822.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Frequenza limite(MHz)
Tensione continua AC max.(V)
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA)
Corrente di carico nominale(A)
Tensione nominale AC(V)
Tensione nominale DC(V)
Livello di protezione tensione nucleo/nucleo(V)
Livello di protezione tensione nucleo/massa(V)
Segnalazione al dispositivo
Tensione continua DC max.(V)
Livello di protezione tensione nucleo/massa del segnale(V)
Livello di protezione tensione massa del segnale/massa di protezione(V)
Termoregolatore proattivo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1109689 |
1109712 |
2906713 |
2906823 |
2906829 |
2906831 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Frequenza limite (MHz) | Tensione continua AC max. (V) | Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20) (kA) | Corrente di carico nominale (A) | Tensione nominale AC (V) | Tensione nominale DC (V) | Livello di protezione tensione nucleo/nucleo (V) | Livello di protezione tensione nucleo/massa (V) | Segnalazione al dispositivo | Tensione continua DC max. (V) | Livello di protezione tensione nucleo/massa del segnale (V) | Livello di protezione tensione massa del segnale/massa di protezione (V) | Termoregolatore proattivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.50 € | 8 | 21 giorni | — | 150 | 2.5 | 10 | -|- | -|- | 200 | — | Ottica | 150 | — | — | — | |||
109.20 € | 2 | 46 giorni | — | — | 5 | 0.6 | -|- | -|- | 45 | 800 | Nessuno | 15 | 50 | — | — | |||
96.90 € | 2 | 46 giorni | 0.94 | 21 | 5 | 0.6 | -|- | 24|24 | 50 | 700 | Ottica | 30 | — | — | vero | |||
125.10 € | 2 | 46 giorni | 60 | — | 5 | 0.6 | -|- | 24|24 | 55 | 750 | Ottica | 30 | 80 | 80 | vero | |||
19.65 € | 10 | 7 giorni | 1.1 | 10 | 0.3 | 10 | -|- | 12|12 | — | 22 | Ottica | 15 | — | — | vero | |||
19.65 € | 10 | 7 giorni | 1.7 | 21 | 0.15 | 10 | -|- | 24|24 | — | 50 | Ottica | 30 | — | — | vero |