Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2906767 |
2906776 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Frequenza limite (MHz) | Tensione continua AC max. (V) | Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20) (kA) | Corrente di carico nominale (A) | Tensione nominale AC (V) | Tensione nominale DC (V) | Livello di protezione tensione nucleo/nucleo (V) | Livello di protezione tensione nucleo/massa (V) | Segnalazione al dispositivo | Tensione continua DC max. (V) | Livello di protezione tensione nucleo/massa del segnale (V) | Livello di protezione tensione massa del segnale/massa di protezione (V) | Termoregolatore proattivo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.70 € | 2 | 46 giorni | — | 21 | 5 | 0.6 | -|- | 24|24 | — | 1100 | Ottica | 30 | 140 | 140 | vero | |||
101.70 € | 2 | 46 giorni | — | 21 | 5 | 0.6 | -|- | 24|24 | — | 1100 | Ottica | 30 | 140 | 140 | vero |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Collegamento 1 | Morsetto | Frequenza(MHz) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA) | — | Con contatto di segnalazione da remoto | falso | Versione a prova di esplosione | falso |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Frequenza limite(MHz)
Tensione continua AC max.(V)
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA)
Corrente di carico nominale(A)
Tensione nominale AC(V)
Tensione nominale DC(V)
Livello di protezione tensione nucleo/nucleo(V)
Livello di protezione tensione nucleo/massa(V)
Segnalazione al dispositivo
Tensione continua DC max.(V)
Livello di protezione tensione nucleo/massa del segnale(V)
Livello di protezione tensione massa del segnale/massa di protezione(V)
Termoregolatore proattivo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali