Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2858946
Metodo di montaggio | Altro | Collegamento 1 | Altro | Frequenza(MHz) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA) | — | Con contatto di segnalazione da remoto | falso | Frequenza limite(MHz) | 0.02 |
Versione a prova di esplosione | falso | Tensione continua AC max.(V) | 30 | Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA) | 0.35 |
Corrente di carico nominale(A) | 0.5 | Tensione nominale AC(V) | 24|24 | Tensione nominale DC(V) | -|- |
Livello di protezione tensione nucleo/nucleo(V) | — | Livello di protezione tensione nucleo/massa(V) | 80 | Segnalazione al dispositivo | Nessuno |
Tensione continua DC max.(V) | 38 | Livello di protezione tensione nucleo/massa del segnale(V) | — | Livello di protezione tensione massa del segnale/massa di protezione(V) | — |
Termoregolatore proattivo | falso |
Si trova sulla pagina di Dispositivo di protezione contro le sovratensioni, TT-ST, il codice articolo è il seguente: 2858946.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2858946.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali