Codice articolo del costruttore: 1044386
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 1,445.80 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Metodo di montaggio: —
Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs): 25 kA
Numero di poli: —
Dimensioni della costruzione: 8 spaziature modulari
Livello di protezione tensione L-N: 1.5 kV
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1044386
Codice componente
|
---|
1044386 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di montaggio | Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs) (kA) | Numero di poli | Dimensioni della costruzione | Livello di protezione tensione L-N (kV) | Livello di protezione tensione N-PE (kV) | Configurazione del sistema IT | Configurazione del sistema TN-C | Configurazione del sistema TN-S | Configurazione del sistema altro | Configurazione del sistema TN-C-S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,445.80 € | 1 | 9 giorni | — | 25 | — | 8 spaziature modulari | 1.5 | 1.5 | vero | — | — | — | — |
Loading...
Livello di protezione tensione(kV) | 1.5 | Scarico | falso | Segnalazione a distanza | vero |
---|---|---|---|---|---|
Capacità estinguente della corrente variabile(kA) | 25 | Tensione continua AC max.(V) | 350 | Tensione nominale AC(V) | 240 |
Tensione nominale DC(V) | — | Classe di prova | Digita 1 + 2 | Segnalazione al dispositivo | Ottica |
Tensione continua DC max.(V) | — | Grado di protezione (IP) | — | Massima tensione PV(V) | — |
Fusibile di riserva integrato | — | Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²) | 35 | Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) | 2.5 |
Livello di protezione tensione (DC+ - DC-)(kV) | — | Livello di protezione tensione (DC+/DC- - PE)(kV) | — | Energia specifica (W/R)(kJ/Ohm) | — |
Effetto di protezione coordinato dal punto di vista energetico per quanto riguarda l’apparecchiatura terminale | — | Configurazione del sistema DC | — | Configurazione del sistema TN | — |
Configurazione del sistema TT | — | Livello di protezione tensione L-PE(kV) | — |
Si trova sulla pagina di Dispositivo di protezione combinato tipo 1+2, FLT-SEC, il codice articolo è il seguente: 1044386.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1044386.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Metodo di montaggio
Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA)
Numero di poli
Dimensioni della costruzione
Livello di protezione tensione L-N(kV)
Livello di protezione tensione N-PE(kV)
Configurazione del sistema IT
Configurazione del sistema TN-C
Configurazione del sistema TN-S
Configurazione del sistema altro
Configurazione del sistema TN-C-S
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1044388 |
2905465 |
2905466 |
2905467 |
2905468 |
2905470 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Metodo di montaggio | Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs) (kA) | Numero di poli | Dimensioni della costruzione | Livello di protezione tensione L-N (kV) | Livello di protezione tensione N-PE (kV) | Configurazione del sistema IT | Configurazione del sistema TN-C | Configurazione del sistema TN-S | Configurazione del sistema altro | Configurazione del sistema TN-C-S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
842.30 € | 1 | 9 giorni | — | 25 | — | 4 spaziature modulari | — | 2.8 | vero | — | — | — | — | |||
373.00 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | 25 | 1 | 2 spaziature modulari | 1.5 | 1.5 | — | vero | — | AAO626 | AAO626 | |||
596.10 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | 100 | 2 | 4 spaziature modulari | 1.5 | 1.5 | — | — | vero | AAO628 | AAO628 | |||
736.80 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | 25 | 2 | 4 spaziature modulari | 1.5 | 1.5 | — | vero | — | AAO626 | AAO626 | |||
959.60 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | 100 | 3 | 6 spaziature modulari | 1.5 | 1.5 | — | — | vero | AAO628 | AAO628 | |||
1,197.10 € | 1 | 7 giorni | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | 100 | 4 | 8 spaziature modulari | 1.5 | 1.5 | — | — | vero | AAO628 | AAO628 |