Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2800116
Metodo di montaggio | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA) | 50 | Con contatto di segnalazione da remoto | falso |
---|---|---|---|---|---|
Numero di conduttori (senza messa a terra) | — | Dimensioni della costruzione | 2 spaziature modulari | Livello di protezione tensione(kV) | 5 |
Idoneo per uso esterno | — | Scarico | vero | Capacità estinguente della corrente variabile(kA) | 25 |
Tensione continua AC max.(V) | 400 | Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA) | 50 | Tensione nominale AC(V) | 230 |
Tensione nominale DC(V) | — | Tipo di categoria 1 | vero | Livello di protezione tensione L-N(kV) | — |
Segnalazione al dispositivo | Nessuno | Tensione continua DC max.(V) | — | Grado di protezione (IP) | — |
Livello di protezione tensione N-PE(kV) | — | Fusibile di riserva integrato | — | Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²) | 50 |
Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) | 35 | Livello di protezione tensione (DC+ - DC-)(kV) | — | Livello di protezione tensione (DC+/DC- - PE)(kV) | — |
Energia specifica (W/R)(kJ/Ohm) | — | Configurazione del sistema DC | — | Configurazione del sistema IT | — |
Configurazione del sistema TN | — | Configurazione del sistema TN-C | — | Configurazione del sistema TN-S | — |
Configurazione del sistema TT | vero | Configurazione del sistema altro | — | Configurazione del sistema TN-C-S | AAO765 |
Si trova sulla pagina di Dispositivo di protezione combinato tipo 1/2, FLT-PLUS, il codice articolo è il seguente: 2800116.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2800116.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali