Morsettiera sensore/attuatore, PTU

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3209517
3209521
3211862
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Larghezza/dimensioni rete
(mm)
Numero di posizioni morsetti per livello Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)

3.80 €

50 75 giorni 65.35.230.14|40.14|2.50.14|2.50.14|2.5

3.40 €

100 91 giorni 53.55.220.14|40.14|2.50.14|2.50.14|2.5

4.39 €

50 75 giorni 69.36.230.2|60.25|40.2|40.2|4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35 mm Colore Verde/giallo Temperatura di esercizio(°C) -|-
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Altezza di montaggio minima possibile(mm) 42.8 Piastra di chiusura necessaria vero
Tipo di collegamento elettrico 1 Altro Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento a vite Possibile funzione PEN
Numero di livelli 1 Corpo materiale isolante Altro Posizione collegamento

Supporto tecnico